(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, recorrido largo

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, recorrido largo
  • Descuento por volumen

Una etapa del eje Z que utiliza una ranura en cola de milano, una ranura en V y un rodillo transversal para la guía de movimiento.

[Caracteristicas]
· Una etapa del eje Z que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT), una ranura en V y un rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de viaje.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Se puede fijar con una abrazadera de palanca de alta retención de posicionamiento libre
· Como es capaz de posicionamiento de precisión, puede usarse también como una unidad de enfoque como un microscopio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-143
LV-243
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1091~120115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-121~155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60
Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60 Carga permisible(N) 98
Tipo de abrazadera Tipo de palanca Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 1 rotación gruesa: aproximadamente 6 mm; 1 rotación fina: aproximadamente 0,68 mm Posición de montaje de la parte operativa Lado
Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico