(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: etapa Z de aluminio de alta calidad

Etapas manuales del eje Z: etapa Z de aluminio de alta calidad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa que utiliza aleación de aluminio como material principal por el método de HG-VCR para lograr simultáneamente rigidez y peso ligero.
· Existe un tipo estándar y un tipo simétrico que se puede configurar para ser simétrico.
· Están disponibles los métodos estándar de microalimentación y microalimentación fina.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-3047-1
LZ-4047-C1
LZ-6047-S1
LZ-6047-SR1
LZ-7047-CR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026~4026~40Acero inoxidable[Baja temperatura cromo negro] Óxido de cromo negro303014.75.5452.5-Lado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026~4026~40Aleación de aluminioAnodizado negro satinado404019.60.50.20.5Tipo estándarCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~60Aleación de aluminioAnodizado negro satinado606019.60.20.050.2Tipo estándarLado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~60Aleación de aluminioAnodizado negro satinado606019.60.20.050.2Tipo simétricoLado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1061~9061~90Aleación de aluminioAnodizado negro satinado707019.60.10.030.1Tipo simétricoCentro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Micrómetro estándar
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm
Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico