(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platina de eje Z horizontal manual - alta precisión

Platina de eje Z horizontal manual - alta precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa de elevación del eje Z de alta precisión con rigidez mejorada mediante la combinación de muchas guías de tipo V-CR.
· LV-642-6CL es fuerte en las direcciones de tracción y puede usarse con su cuerpo al revés.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LV-642-1

Número de Parte
LV-642-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Método de alimentación Micrómetro estándar Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60
Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Carga permisible(N) 49 Paralelismo(µm) 80
Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Abrazadera auxiliar Ninguno Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm
Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LV-642-1 de la serie Platina de eje Z horizontal manual - alta precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico