(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: etapa de elevación del eje Z de alto grado

Etapas manuales del eje Z: etapa de elevación del eje Z de alto grado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa de elevación del eje Z con rigidez y peso ligero logrados mediante el uso del método HG-VCR y una aleación de aluminio.
· Están disponibles los métodos de tornillo de alimentación, micro estándar y microalimentación fina.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-4042-1
LV-4042-6
LV-4042-8
LV-5042-1
LV-6042-1
LV-6042-7
LV-6042-8
LV-7042-1
LV-7042-6
LV-7042-7
LV-7042-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar404031.50.70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación404031.50.70,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Fine Pitch Micro404031.50.70.1 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar505031.50.60,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar60602.510.40,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-41~6041~60[Cabezas de micrómetro] Micrómetro Digimatic60602.510.40,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Fine Pitch Micro60602.510.40.1 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar70702.510.40,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1061~9061~90[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación70702.510.40,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-61~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro Digimatic70702.510.40,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Fine Pitch Micro70702.510.40.1 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carga permisible(N) 29.3
Paralelismo(µm) 100 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico