(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X - perfil delgado

Etapas manuales del eje X - perfil delgado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una plataforma ligera de tipo delgado que utiliza una ranura en V y un rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de movimiento.
· La sección de operación se puede unir en el centro, el lado y el reverso.
· Se puede utilizar para una amplia gama de propósitos, como el posicionamiento preciso de la pieza de trabajo y como una etapa de muestreo del equipo de medición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-149-C1
LS-149-C7
LS-149-R1
LS-149-S1
LS-149-S7
LS-947-C1
LS-947-R1
LS-947-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~121~121~[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125245300.050.050.03Centro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~121~121~[Cabeza micrométrica] Micrómetro DigimaticAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125245300.050.050.03Centro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~121~121~[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125245300.050.050.03Reverso
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~121~121~[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125245300.050.050.03Lado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~121~121~[Cabeza micrométrica] Micrómetro DigimaticAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125245300.050.050.03Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Reverso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Tipo Etapa X Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico