(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X - riel largo

Etapas manuales del eje X - riel largo
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad móvil de larga duración que utiliza una ranura en cola de milano para la guía de movimiento.

[Caracteristicas]
· Un bloque para largas etapas de trabajo.
· Puedes agregar a un riel.
· Hay cuatro tipos de manijas disponibles.
· Incluye etiqueta de índice.
· Se puede pegar en cualquier posición

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-414L2
LS-414L4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 26~40 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 26~40
Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 40 Superficie del escenario (ancho)(mm) 40
Carga permisible(N) 29.4 Tipo Etapa X Tipo de abrazadera Tipo de palanca
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 18 mm Posición de montaje de la parte operativa Sola manija Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico