(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X - cola de milano

Etapas manuales del eje X - cola de milano
  • Descuento por volumen

Una unidad móvil del eje X que maneja diferentes métodos de alimentación dentro de un espacio de 30 mm × 30 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-112
LS-112S
LS-112W
LS-112WS
LS-311
LS-412
LS-412S
LS-412W
LS-412WS
LS-612
LS-612S
LS-612W
LS-612WS
LS-912
LS-912S
LS-912W
LS-912WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo de abrazadera Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50121~4014039.2800.400.10Tipo de palancaAproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~50121~4014039.2800.400.10Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~50121~4014039.2800.400.10Tipo de palancaAproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50121~4014039.2800.400.10Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101~4.926~4030304.9---[Estándar] Tipo de tornillo de perillaAproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5026~40404039.2600.700.30Tipo de palancaAproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5026~40404039.2600.700.30Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5026~40404039.2600.700.30Tipo de palancaAproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5026~40404039.2600.700.30Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~60406039.2600.600.20Tipo de palancaAproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~60406039.2600.600.20Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~60406039.2600.600.20Tipo de palancaAproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~60406039.2600.600.20Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5061~90409039.2600.500.20Tipo de palancaAproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~90409039.2600.500.20Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~90409039.2600.500.20Tipo de palancaAproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1030.1~5061~90409039.2600.500.20Tipo de palancaAlimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 26~40 Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Tipo Etapa X
Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico