(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X - aluminio de alta calidad (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X - aluminio de alta calidad
  • Descuento por volumen

Una mesa de avance HG-VDR liviana y rígida que utiliza aleación de aluminio como material principal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS-3047-S8

Número de Parte
LS-3047-S8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105~3026~4026~40[Cabeza micrométrica] Fine Pitch Micro303019.61.001.001.00Tipo estándar0.1 mmLado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Tipo Etapa X Paralelismo(µm) 30 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS-3047-S8 de la serie Etapas manuales del eje X - aluminio de alta calidad.

Products like this...

Número de Parte
LS-3047-C8
LS-3047-CR1
LS-3047-S1
LS-3047-SR1
LS-4047-C1
LS-4047-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~40[Cabeza micrométrica] Fine Pitch Micro303019.61.001.001.00Tipo estándar0.1 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105~3026~4026~40[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar303019.61.001.001.00Tipo simétrico0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~40[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar303019.61.001.001.00Tipo estándar0,5 mmLado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105~3026~4026~40[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar303019.61.001.001.00Tipo simétrico0,5 mmLado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030.1~5026~4026~40[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar404039.20.500.200.50Tipo estándar0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030.1~5026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación404039.20.500.200.50Tipo estándar0,5 mmCentro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico