(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad móvil del eje X que maneja diferentes métodos de alimentación dentro de un espacio de 30 mm × 30 mm.
[Caracteristicas]
· Unidad móvil del eje X que maneja diferentes métodos de alimentación dentro de un espacio de 30 mm × 30 mm.
· El SRS-1 es económico y capaz de un ajuste fino con el sinfín de alimentación de paso de 0,5 mm.
· El LS-311 emplea un método de alimentación de cremallera y piñón, logrando movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SRS-1
Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) | 26~40 | Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) | 26~40 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Tornillo de alimentación | Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Superficie del escenario (longitud)(mm) | 30 | Superficie del escenario (ancho)(mm) | 30 |
Carga permisible(N) | 9.8 | Tipo | Etapa X | Tipo de abrazadera | Ninguno |
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación | Aproximadamente 0.5 mm | Dirección de movimiento | X Eje 1 Dirección |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente