(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, sin freno, serie 14/34 (Carga pesada).

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, sin freno, serie 14/34 (Carga pesada).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, tipo de placa giratoria
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas súper resistentes, series 14 a 34, ruedas para cometas de servicio pesado plus, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
14PK-100
14PK-125
14PK-150
14PK-200
34PK-100
34PK-150
34PK-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal14310138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal16512741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal18415244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal24120344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija143101-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija184152-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija241203-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Rango de carga(daN) 485.01~750.00 Carga permisible(daN) 588.6
Material de la rueda Plaskita Características de la rueda Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 80(90) Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 80(90) Asiento de montaje A(mm) 114
Asiento de montaje B(mm) 114 Ancho de rueda W(mm) 51 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica
Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico