(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida roscada de acero inoxidable JIS 10K Brida roscada 10SF

Brida roscada de acero inoxidable JIS 10K Brida roscada 10SF
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-10SF-1/2B
SCS13-10SF-1B
SCS13-10SF-2B
SCS13-10SF-3/4B
SCS13-10SF-3B
SCS13-10SF-4B
SCS13-10SF-11/2B
SCS13-10SF-11/4B
SCS13-10SF-21/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1 Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::300
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico