(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida roscada de acero inoxidable JIS 5K Brida roscada 5SF

Brida roscada de acero inoxidable JIS 5K Brida roscada 5SF
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-5SF-1/2B
SCS13-5SF-1B
SCS13-5SF-2B
SCS13-5SF-3/4B
SCS13-5SF-3B
SCS13-5SF-4B
SCS13-5SF-11/2B
SCS13-5SF-11/4B
SCS13-5SF-21/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 0.7 Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::300
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico