(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor atornillado de acero inoxidable, unión de aislamiento SGP y SUS Uso IU-S (Números de pieza)

Racor atornillado de acero inoxidable, unión de aislamiento SGP y SUS Uso IU-S
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-IU-S-1/2B
SCS13-IU-S-2B
SCS13-IU-S-3/4B
SCS13-IU-S-11/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Unión Masculina y Femenina Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico