(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios roscados de acero inoxidable, codo de unión UL

Accesorios roscados de acero inoxidable, codo de unión UL
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-UL-1/2B
SCS13-UL-1B
SCS13-UL-3/4B
SCS13-UL-3/8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1.65 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codos de unión hembra-hembra Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::130
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico