(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Servicio de montaje roscado de acero inoxidable Tee A STA

Servicio de montaje roscado de acero inoxidable Tee A STA
  • Descuento por volumen

Un accesorio de acero inoxidable, roscado, de servicio en T A STA, fabricado por ONK Co., Ltd., con un historial probado en Japón, que ofrece una gran selección de accesorios estándar / componentes de tubería JIS.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-STA-1/2B
SCS13-STA-1/4B
SCS13-STA-1/8B
SCS13-STA-3/4B
SCS13-STA-3/8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Servicio Tee A (Ranti) Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico