(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable - Conexión roscada - Boquilla de manguera 6HN

Acero inoxidable - Conexión roscada - Boquilla de manguera 6HN
  • Descuento por volumen

Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde su fundición hasta su finalización. La producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-6HN-1/2B
SCS13-6HN-1/4B
SCS13-6HN-1B
SCS13-6HN-2B
SCS13-6HN-3/4B
SCS13-6HN-3/8B
SCS13-6HN-11/2B
SCS13-6HN-11/4B
SCS14-6HN-1/2B
SCS14-6HN-1/4B
SCS14-6HN-1B
SCS14-6HN-2B
SCS14-6HN-3/4B
SCS14-6HN-3/8B
SCS14-6HN-11/2B
SCS14-6HN-11/4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
Diámetro exterior de la púa D5
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)1/2B1/214
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)1/4B1/49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)1B127
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)2B252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)3/4B3/420.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)3/8B3/811
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)1 1/2B1 1/239.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] SCS13 (acero inoxidable 304)1 1/4B1 1/433
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)1/2B1/214
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)1/4B1/49
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)1B127
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)2B252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)3/4B3/420.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)3/8B3/811
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)1 1/2B1 1/239.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable SCS14 (SUS316)1 1/4B1 1/433

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite A Recto
Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico