(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería roscada de acero inoxidable, casquillo reductor, (diámetro externo diferencial) RS

Racor de tubería roscada de acero inoxidable, casquillo reductor, (diámetro externo diferencial) RS
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-RS-1/2X1/4B
SCS13-RS-1/2X1/8B
SCS13-RS-1/2X3/8B
SCS13-RS-1X1/2B
SCS13-RS-1X3/4B
SCS13-RS-1X3/8B
SCS13-RS-2X1B
SCS13-RS-2X11/2B
SCS13-RS-2X11/4B
SCS13-RS-3/4X1/2B
SCS13-RS-3/4X1/4B
SCS13-RS-3/4X3/8B
SCS13-RS-3X2B
SCS13-RS-3X21/2B
SCS13-RS-11/2X1B
SCS13-RS-11/2X3/4B
SCS13-RS-11/2X11/4B
SCS13-RS-11/4X1/2B
SCS13-RS-11/4X1B
SCS13-RS-11/4X3/4B
SCS13-RS-21/2X2B
SCS13-RS-21/2X11/2B
SCS14-RS-1/2X1/4B
SCS14-RS-1/2X1/8B
SCS14-RS-1/2X3/8B
SCS14-RS-1X1/2B
SCS14-RS-1X3/4B
SCS14-RS-1X3/8B
SCS14-RS-2X1B
SCS14-RS-2X11/2B
SCS14-RS-2X11/4B
SCS14-RS-3/4X1/2B
SCS14-RS-3/4X1/4B
SCS14-RS-3/4X3/8B
SCS14-RS-3X2B
SCS14-RS-3X21/2B
SCS14-RS-11/2X1B
SCS14-RS-11/2X3/4B
SCS14-RS-11/2X11/4B
SCS14-RS-11/4X1/2B
SCS14-RS-11/4X1B
SCS14-RS-11/4X3/4B
SCS14-RS-21/2X2B
SCS14-RS-21/2X11/2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/8B(6A)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/8B(10A)43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/2B(40A)60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/4B(32A)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/4B(8A)36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)2B(50A)75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)2 1/2B(65A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1B(25A)55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)3/4B(20A)55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/4B(32A)55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1/2B(15A)51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1B(25A)51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/4B(20A)51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)2B(50A)70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)1 1/2B(40A)70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1/4B(8A)34
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1/8B(6A)34
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)3/8B(10A)34
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)1/2B(15A)43
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/4B(20A)43
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/8B(10A)43
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1B(25A)60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1 1/2B(40A)60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1 1/4B(32A)60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/2B(15A)36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/4B(8A)36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)3/8B(10A)36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163B(80A)2B(50A)75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163B(80A)2 1/2B(65A)75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)1B(25A)55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)3/4B(20A)55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)1 1/4B(32A)55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)1/2B(15A)51
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)1B(25A)51
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)3/4B(20A)51
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162 1/2B(65A)2B(50A)70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162 1/2B(65A)1 1/2B(40A)70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico