(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería roscada de acero inoxidable, casquillo reductor, (mismo diámetro externo) RS

Racor de tubería roscada de acero inoxidable, casquillo reductor, (mismo diámetro externo) RS
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-RS-1/4X1/8B
SCS13-RS-3/8X1/4B
SCS13-RS-3/8X1/8B
SCS14-RS-1/4X1/8B
SCS14-RS-3/8X1/4B
SCS14-RS-3/8X1/8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/8B(6A)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/8B(6A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)1/8B(6A)25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/8B(6A)26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1.65 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico