(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios roscados de acero inoxidable hexagonal Bush B

Accesorios roscados de acero inoxidable hexagonal Bush B
  • Descuento por volumen

Un accesorio de casquillo hexagonal B de acero inoxidable, roscado, fabricado por ONK Co., Ltd., con un historial probado en Japón, que ofrece una gran selección de accesorios estándar / componentes de tubería JIS.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-B-1/2X1/4B
SCS13-B-1/2X3/8B
SCS13-B-1/4X1/8B
SCS13-B-1X1/2B
SCS13-B-1X1/4B
SCS13-B-1X3/4B
SCS13-B-1X3/8B
SCS13-B-2X1/2B
SCS13-B-2X1B
SCS13-B-2X3/4B
SCS13-B-2X11/2B
SCS13-B-2X11/4B
SCS13-B-3/4X1/2B
SCS13-B-3/4X1/4B
SCS13-B-3/4X1/8B
SCS13-B-3/4X3/8B
SCS13-B-3/8X1/4B
SCS13-B-3/8X1/8B
SCS13-B-3X1B
SCS13-B-3X2B
SCS13-B-3X11/2B
SCS13-B-3X11/4B
SCS13-B-3X21/2B
SCS13-B-4X2B
SCS13-B-4X3B
SCS13-B-4X11/2B
SCS13-B-4X21/2B
SCS13-B-11/2X1/2B
SCS13-B-11/2X1B
SCS13-B-11/2X3/4B
SCS13-B-11/2X11/4B
SCS13-B-11/4X1/2B
SCS13-B-11/4X1B
SCS13-B-11/4X3/4B
SCS13-B-11/4X3/8B
SCS13-B-21/2X1B
SCS13-B-21/2X2B
SCS13-B-21/2X11/2B
SCS13-B-21/2X11/4B
SCS14-B-1/2X1/4B
SCS14-B-1/2X1/8B
SCS14-B-1/2X3/8B
SCS14-B-1/4X1/8B
SCS14-B-1X1/2B
SCS14-B-1X1/4B
SCS14-B-1X3/4B
SCS14-B-1X3/8B
SCS14-B-2X1/2B
SCS14-B-2X1B
SCS14-B-2X3/4B
SCS14-B-2X11/2B
SCS14-B-2X11/4B
SCS14-B-3/4X1/2B
SCS14-B-3/4X1/4B
SCS14-B-3/4X1/8B
SCS14-B-3/4X3/8B
SCS14-B-3/8X1/4B
SCS14-B-3/8X1/8B
SCS14-B-3X1B
SCS14-B-3X2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/4B(8A)24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)3/8B(10A)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/8B(6A)17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/2B(15A)29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1/4B(8A)29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/4B(20A)29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)3/8B(10A)29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1/2B(15A)40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1B(25A)40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)3/4B(20A)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/2B(40A)40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)1 1/4B(32A)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/2B(15A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)1/8B(6A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/8B(10A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/4B(8A)18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)1/8B(6A)18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)1B(25A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)2B(50A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)1 1/2B(40A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)1 1/4B(32A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)2 1/2B(65A)47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)2B(50A)52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)3B(80A)52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)1 1/2B(40A)52.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)2 1/2B(65A)52.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1B(25A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)3/4B(20A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)1 1/4B(32A)34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1/2B(15A)32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)1B(25A)32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/4B(20A)32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)3/8B(10A)32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)1B(25A)43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)2B(50A)43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)1 1/2B(40A)43
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)1 1/4B(32A)43
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1/4B(8A)24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)1/8B(6A)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)3/8B(10A)24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)1/8B(6A)17
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)1/2B(15A)29
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)1/4B(8A)29
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/4B(20A)29
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)3/8B(10A)29
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1/2B(15A)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1B(25A)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)3/4B(20A)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1 1/2B(40A)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)1 1/4B(32A)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/2B(15A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)1/8B(6A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)3/8B(10A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/4B(8A)18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)1/8B(6A)18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163B(80A)1B(25A)47
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163B(80A)2B(50A)47

Cargando…

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bush hexagonal
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico