(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo, serie BN-13

Interruptor de flujo, serie BN-13
  • Descuento por volumen

· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60
· Número de puntos de salida: 1
· Método de salida: interruptores
· Escribe: Interruptores de flujo
· Tipo de puerto de tubería: Con roscado interno

Número de Parte
BN-1311-20
BN-1321-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal detectable
(L/min)
Hilo de fontanería nominal Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 5003/40.05~0.510 a 50 (en el momento de la presión 0.1 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ Menos de 503/80.03~0.55 a 20 (en el momento de la presión 0.1 MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua clara Método de salida Cambiar
Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino Tipo de rosca de fontanería RC Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60
Cantidad de puntos de salida 1 Capacidad de contacto Contacto 1c, 125 V CA, 250 V: 10 A, 125 V CC: 0,5 A, 250 V CC: 0,25 A Resistencia a la presión(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico