(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador SP3 (4) 15-DH【1-500 piezas por paquete】

Espaciador SP3 (4) 15-DH
  • Descuento por volumen

· Material: Planchar
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Espesor recomendado de la placa de fijación (mm): 1.6 to 2.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-315-60D-30H
SP-315-60D-35H
SP-315-60D-40H
SP-315-60D-50H
SP-315-60D-60H
SP-315-60D-70H
SP-315-60D-80H
SP-315-60D-100H
SP-315-60D-150H
SP-415-80D-50H
SP-415-80D-60H
SP-415-80D-70H
SP-415-80D-80H
SP-415-80D-100H
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Altura H
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)6.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)7.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)8.00.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete10.00.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete15.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.00.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)6.00.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Caja / paquete7.00.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)8.00.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)10.00.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Grosor de placa de fijación recomendado(mm) 1.6~2.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico