(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches ciegos - acero inoxidable, tipo escudo【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - acero inoxidable, tipo escudo
  • Descuento por volumen

Escudo tipo remache (forma de la cabeza: redonda).
[Caracteristicas]
· El cuerpo del remache cubre la cabeza del mandril con forma de bolsa, y la cabeza del mandril no se separa del cuerpo después de la fijación.
· Material: cuerpo de remache / acero inoxidable (austenítico), mandril / acero inoxidable
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· No es necesario el tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSD41SSH
SSD42SSH
SSD43SSH
SSD44SSH
SSD45SSH
SSD52SSH
SSD53SSH
SSD54SSH
SSD62SSH
SSD63SSH
SSD64SSH
SSD66SSH
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.23.21.0~1.66.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.6~3.28.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.89.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.23.24.8~6.411.3Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.26.4~8.012.9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.01.6~3.28.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.03.2~4.810.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.04.8~6.411.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.84.81.6~3.29.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~4.810.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.84.84.8~6.412.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.84.86.4~9.515.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Material Cuerpo: SUS305; Mandril: alambre de acero inoxidable de alta resistencia a la tracción Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico