(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, SSD BSLF【1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, SSD BSLF
  • Descuento por volumen

Adecuado para situaciones en las que los materiales de las piezas de trabajo en el lado de la brida de las bridas grandes son flexibles, cuando los diámetros de orificios inferiores de las piezas de trabajo son grandes, o similares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSD42BSLF
SSD44BSLF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.0~3.210.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.8~6.413.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Nominal(mm) 3.2 Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Brida grande Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico