(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches ciegos - hierro/acero inoxidable, cabeza abombada【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSD41BS
SSD42BS
SSD43BS
SSD44BS
SSD46BS
SSD52BS
SSD53BS
SSD54BS
SSD56BS
SSD62BS
SSD64BS
SSD66BS
SSD68BS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.21.0~1.69.2Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.21.6~3.210.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.23.2~4.812.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.24.8~6.413.9Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.26.4~9.617.1Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.01.2~3.211.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.03.2~4.813.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.04.8~6.414.6Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.06.4~9.617.7Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.81.6~3.213.0Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.83.2~6.416.2Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.86.4~9.619.4Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.89.6~12.822.6Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cuerpo: SUS305; Mandril: hierro Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico