(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Remaches especiales - vástago triple expansión, tipo TL【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches especiales - vástago triple expansión, tipo TL
  • Descuento por volumen

La parte de pandeo se puede extender y sujetar ampliamente en tres direcciones. Ayuda significativamente a evitar caídas debido a la fijación que utiliza materiales blandos como la resina, la deformación del agujero piloto de la placa delgada, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD54TL
AD56TL
AD58TL
AD64TL
AD66TL
AD68TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.09999999999999964.10.5~6.422.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.09999999999999964.15.6~9.625.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.09999999999999964.19.6~12.822.0Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.90000000000000044.90.5~6.422.7Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.90000000000000044.95.6~9.625.5Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.90000000000000044.99.6~12.823.6Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico