(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches ciegos - aluminio, tipo escudo【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - aluminio, tipo escudo
  • Descuento por volumen

Escudo tipo remache óptimo para sujetar piezas que tendrán presión de agua aplicada.
[Caracteristicas]
· El cuerpo del remache cubre la cabeza del mandril con forma de bolsa, por lo que la cabeza del mandril no se desprende del lado abrochado.
· Remache aluminio-aluminio.
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· No es necesario el tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.
· El método de fijación no genera chispas o polvo y, por lo tanto, no afecta el entorno de trabajo. También excelente en la automatización de líneas de montaje.
[Aplicaciones]
· Utilizado en envases de aluminio. Productos donde la cabeza del mandril no se desprende.
· Óptimo para usar con equipos de precisión que no pueden permitir que entren materias extrañas en el gabinete, como en el caso de los servidores de PC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD42AH
AD43AH
AD54AH
AD62AH
AD64AH
AD66AH
AD68AH
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.0~3.27.6

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.89.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.01.2~6.411.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.81.6~3.28.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~6.411.6

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.86.4~9.614.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.89.6~12.817.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Material Aluminio Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza redonda Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico