(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Remaches ciegos - cabeza abovedada, tipo escudo【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - cabeza abovedada, tipo escudo
  • Descuento por volumen

Remache tipo escudo que permite un trabajo de montaje simple y rápido incluso para principiantes.
[Caracteristicas]
· El cuerpo del remache cubre la cabeza del mandril con forma de bolsa, y la cabeza del mandril no se separa del cuerpo después de la fijación.
· Material: cuerpo de remache / aluminio (AS056), mandril / acero
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· No es necesario el tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.
[Aplicaciones]
· Adecuado para la fijación de piezas a las que se aplicará presión de agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD41
AD42
AD43
AD44
AD45
AD52
AD53
AD54
AD55
AD62
AD63
AD64
AD65
AD66
AD68
AD84
AD86
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.0~1.66.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.6~3.27.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.89.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.24.8~6.410.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.26.4~8.012.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.01.2~3.28.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.03.2~4.89.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.04.8~6.411.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.06.4~8.012.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.81.6~3.28.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~4.810.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.84.8~6.411.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.86.4~8.013.1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.88.0~9.614.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.89.6~12.817.9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.46.43.2~6.412.3Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.46.46.4~9.615.5Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico