(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remache ciego - ultra grip, cromado trivalente, SDUG【1,000-2,000 piezas por paquete】

Remache ciego - ultra grip, cromado trivalente, SDUG
  • Descuento por volumen

Mediante el uso de la función de bloqueo interno, que mejoró los problemas del uso de bloqueo externo, se puede utilizar la parte de vibración de la carrocería del vehículo. El grosor de la placa ampliamente adaptable reduce el número de componentes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD6110UG-3W
SD6110UGX-3W
SD670UG-3W
SD8160UG-3W
SD8160UGX-3W
SD895UG-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.85.5~11.122.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.81.6~11.126.6

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.81.6~7.019.1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.49.0~16.031.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.42.0~16.036.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.42.0~9.525.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Detalles del tratamiento superficial Blanco trivalente
Forma de la cabeza Cabeza redonda Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico