(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TH-6-1-SUS316 |
TH-6-2-SUS316 |
TH-8-2-SUS316 |
TH-10-2-SUS316 |
TH-10-3-SUS316 |
TH-12-3-SUS316 |
TH-12-4-SUS316 |
Cargando…
Tipos | Adecuado | Material | Acero inoxidable 316 | Fluidos aplicables | Agua / Aire / Químico / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de conexión | Tornillo⇔ Conexión de tubería | Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo | Medias uniones | Material de tubería aplicable | Otras resinas |
Tipos de tornillo de conexión | P | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 10 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente