(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para tubo de cobre - Tipo GTTV (3.0 MPa) - Válvula miniatura - LING DE COMPRESIÓN

para tubo de cobre - Tipo GTTV (3.0 MPa) - Válvula miniatura - LING DE COMPRESIÓN
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTTV-6
GTTV-8
GTTV-10
GTTV-12
GTTV-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(φ)
Altura H
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

663825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

885232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12125432
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15155740

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 3 MPa
Material del cuerpo Latón Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Junta de tubo de metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico