(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula miniatura tipo GT3V para tubo de cobre ÁNGULO DE COMPRESIÓN

Válvula miniatura tipo GT3V para tubo de cobre ÁNGULO DE COMPRESIÓN
  • Descuento por volumen

Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT3V-6X1/4
GT3V-6X1/8
GT3V-8X1/4
GT3V-10X3/8
GT3V-12X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado de control, rosca de plomería nominal Altura H
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/43825
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/83425
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/45332
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

103/85332
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123/85532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Presión nominal 3 MPa
Material del cuerpo Latón Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico