(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para acero al carbono - Válvula de ventilación de aire - AP

para acero al carbono - Válvula de ventilación de aire - AP
  • Descuento por volumen

Una válvula de purga de aire AP para acero al carbono, fabricada por Fuji Special Inc., con un excelente historial de accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Materiales: S20C
· Fluido de trabajo: aceite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP-1/2
AP-1/4
AP-3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo S20C Fluidos aplicables Aceite
Presión nominal 2 MPa Tipo de válvula de compuerta Tipo de tornillo exterior Lado de suministro, tipo de conexión PT (rosca macho)
Tipos de conexión del lado de control Junta de tubo de metal Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico