(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para acero inoxidable, VÁLVULA DE PARADA DE AGUJA SUS316 VUP, Tipo Unión

para acero inoxidable, VÁLVULA DE PARADA DE AGUJA SUS316 VUP, Tipo Unión
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VUP-02-0
VUP-03-0
VUP-04-0
VUP-06-0
VUP-08-0
VUP-025-0
VUP-6-0
VUP-8-0
VUP-10-0
VUP-10.5-0
VUP-12-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(φ)
Altura H
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.356.357340Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.539.538040Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.712.78040Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.0519.058668Tamaño en pulgadas (PULGADAS)7/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.425.410778Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.947.947340Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

667358Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

887358Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10108068Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.510.58068Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12128068Tamaño milimétrico (métrico)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 26 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Junta de tubo de metal
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 26

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico