(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula miniatura SUS316, VU, acero inoxidable (tipo de unión)

Válvula miniatura SUS316, VU, acero inoxidable (tipo de unión)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VU-01-0
VU-02-0
VU-03-0
VU-025-0
VU-3-0
VU-4-0
VU-6-0
VU-8-0
VU-10-0
VU-10.5-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(φ)
Longitud L
(mm)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.183.1864Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.356.3558.8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.539.5363.6Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.947.9459.6Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3364Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4458.5Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6658.8Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8859.6Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101065.4Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.510.564.4Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 2 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Junta de tubo de metal Altura H(mm) 58.5
Diámetro del mango(φ) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico