(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de tornillo SUS316 VSP AGUJA DE PARADA DE AGUJA para el acero inoxidable

Tipo de tornillo SUS316 VSP AGUJA DE PARADA DE AGUJA para el acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diseño de precisión soporta alta presión, golpes, vibraciones, vacío y cambios de temperatura.
· La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VSP-101F
VSP-303F
VSP-404F
VSP-606F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1/81/8507358
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/83/8568068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2628668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/43/47010778

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 26 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión PT (roscado) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión PT (roscado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico