(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula miniatura SUS316 VL de acero inoxidable (tipo L)

Válvula miniatura SUS316 VL de acero inoxidable (tipo L)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VL-01-0
VL-02-0
VL-03-0
VL-025-0
VL-3-0
VL-4-0
VL-6-0
VL-8-0
VL-10-0
VL-10.5-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.183.18Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.356.35Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.539.53Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.947.94Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

33Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

88Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.510.5Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Ángulo Presión nominal 2 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Junta de tubo de metal Altura H(mm) 58.5
Diámetro del mango(φ) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico