(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para acero inoxidable, válvula de cierre de aguja SUS316 VHP, tipo medio

para acero inoxidable, válvula de cierre de aguja SUS316 VHP, tipo medio
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHP-02-2
VHP-03-2
VHP-03-3
VHP-04-3
VHP-04-4
VHP-025-2
VHP-6-2
VHP-8-2
VHP-10-2
VHP-10-3
VHP-10.5-2
VHP-10.5-3
VHP-12-3
VHP-12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado de control, rosca de plomería nominal Altura H
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/47358Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.531/48068Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.533/88068Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.73/88068Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.71/28068Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.941/47358Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/47358Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/47358Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/48068Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/88068Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.51/48068Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.53/88068Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123/88068Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121/28068Tamaño milimétrico (métrico)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 26 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión PT (rosca macho)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 26

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico