(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula miniatura SUS316 VH para acero inoxidable (medio tipo)

Válvula miniatura SUS316 VH para acero inoxidable (medio tipo)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola que elimina la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VH-01-1
VH-02-1
VH-02-2
VH-03-2
VH-03-3
VH-025-2
VH-3-1
VH-4-1
VH-6-1
VH-6-2
VH-8-2
VH-8-3
VH-10-2
VH-10-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado de control, rosca de plomería nominal Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.181/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6.351/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.351/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.531/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.533/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.941/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/8Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 2 MPa
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión PT (rosca macho) Altura H(mm) 58.5
Diámetro del mango(φ) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico