(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguito - ajuste de mordida, serie GO

Manguito - ajuste de mordida, serie GO
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GO-10-B

Número de Parte
GO-10-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Manga Material (componentes relacionados) Latón
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua / aire / aceite Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 15
Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre Nominal (partes relacionadas)(mm) 10 Tubo OD aplicable (partes relacionadas)(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GO-10-B de la serie Manguito - ajuste de mordida, serie GO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico