(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - mordida, serie GL

Codos de 90° - mordida, serie GL
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL-1-4-B
GL-1-6-B
GL-1-8-B
GL-1-10-B
GL-1-12-B
GL-1-14-B
GL-1-15-B
GL-1-16-B
GL-1-18-B
GL-1-20-B
GL-1-22-B
GL-1-25-B
GL-1-28-B
GL-1-30-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1818
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2222
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2828
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Codo
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico