(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tees - ajuste de mordida, tipo B1, serie GT

Tees - ajuste de mordida, tipo B1, serie GT
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT-8-B1
GT-10-B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.5 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Tee
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico