(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uniones - racor de tubo de compresión, serie A2

Uniones - racor de tubo de compresión, serie A2
  • Descuento por volumen

Alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas; duradero contra vibraciones, golpes y uso rudo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A2-6X1/4
A2-6X3/8
A2-8X1/4
A2-8X3/8
A2-10X1/2
A2-10X1/4
A2-10X3/8
A2-12X1/2
A2-12X1/4
A2-12X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/2B(15A)10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121/2B(15A)12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121/4B(8A)12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123/8B(10A)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa
Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico