(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - racor de tubo de compresión, serie SB

Conector recto - racor de tubo de compresión, serie SB
  • Descuento por volumen

Este producto presenta una estructura / funcionalidad que permite una alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas y durabilidad contra vibraciones, golpes y uso rudo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB-8X1/4
SB-10X1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 1/4B(8A) Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico