(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Reductor - racor de tubo de compresión, serie R

Reductor - racor de tubo de compresión, serie R
  • Descuento por volumen

El producto presenta una estructura / funcionalidad que permite una alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas y durabilidad contra vibraciones, golpes y manejo brusco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R-1/2X1/4
R-1/2X3/8
R-1/4X1/8
R-1X1/2
R-1X3/4
R-3/4X1/2
R-3/4X3/8
R-3/8X1/4
R-3/8X1/8
R-8X6
R-10X6
R-10X8
R-12X6
R-12X8
R-12X10
R-15X8
R-15X10
R-16X6
R-16X10
R-16X12
R-18X10
R-18X15
R-20X6
R-20X12
R-20X16
R-22X15
R-22X18
R-25X16
R-25X20
R-28X18
R-28X22
R-30X25
R-32X25
R-35X28
R-38X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
Nominal A 2 [En caso de diámetros diferentes]
(mm)
Rosca 2
(pulgada)
Rosca 2
(mm)
Pipe OD 2 aplicable [en el caso de diferentes diámetros]
(mm)
Especificaciones de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2-Tubería de acero tamaño JIS1521.781/4-13.80Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2-Tubería de acero tamaño JIS1521.7103/8-17.30Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4-Tubería de acero tamaño JIS813.8061/8-10.5Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1-Tubería de acero tamaño JIS2534151/2-21.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1-Tubería de acero tamaño JIS2534203/4-27.2Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4-Tubería de acero tamaño JIS2027.2151/2-21.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4-Tubería de acero tamaño JIS2027.2103/8-17.30Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8-Tubería de acero tamaño JIS1017.381/4-13.80Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8-Tubería de acero tamaño JIS1017.361/8-10.5Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-8Tamaño métrico de tubo de acero-8--66Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero-10--66Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero-10--88Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero-12--66Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero-12--88Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero-12--1010Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15Tamaño métrico de tubo de acero-15--88Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15Tamaño métrico de tubo de acero-15--1010Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero-16--66Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero-16--1010Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero-16--1212Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-18Tamaño métrico de tubo de acero-18--1010Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-18Tamaño métrico de tubo de acero-18--1515Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero-20--66Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero-20--1212Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero-20--1616Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-22Tamaño métrico de tubo de acero-22--1515Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-22Tamaño métrico de tubo de acero-22--1818Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-25Tamaño métrico de tubo de acero-25--1616Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-25Tamaño métrico de tubo de acero-25--2020Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-28Tamaño métrico de tubo de acero-28--1818Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-28Tamaño métrico de tubo de acero-28--2222Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-30Tamaño métrico de tubo de acero-30--2525Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-32Tamaño métrico de tubo de acero-32--2525Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-35Tamaño métrico de tubo de acero-35--2828Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-38Tamaño métrico de tubo de acero-38--3030Tamaño milimétrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico