(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uniones - racor de tubo de compresión en ambos extremos

Uniones - racor de tubo de compresión en ambos extremos
  • Descuento por volumen

El producto presenta una estructura / funcionalidad que permite una alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas y durabilidad contra vibraciones, golpes y uso rudo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J-1
J-1/2
J-1/4
J-1/8
J-3/4
J-3/8
J-4
J-6
J-8
J-10
J-12
J-15
J-16
J-18
J-20
J-22
J-25
J-28
J-30
J-32
J-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
Especificaciones de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1-Tubería de acero tamaño JIS2534Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2-Tubería de acero tamaño JIS1521.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4-Tubería de acero tamaño JIS813.80Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8-Tubería de acero tamaño JIS610.50Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4-Tubería de acero tamaño JIS2027.2Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8-Tubería de acero tamaño JIS1017.3Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-4Tamaño métrico de tubo de acero-4Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Tamaño métrico de tubo de acero-6Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-8Tamaño métrico de tubo de acero-8Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero-10Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero-12Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15Tamaño métrico de tubo de acero-15Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero-16Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-18Tamaño métrico de tubo de acero-18Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero-20Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-22Tamaño métrico de tubo de acero-22Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-25Tamaño métrico de tubo de acero-25Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-28Tamaño métrico de tubo de acero-28Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-30Tamaño métrico de tubo de acero-30Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-32Tamaño métrico de tubo de acero-32Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-35Tamaño métrico de tubo de acero-35Tamaño milimétrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico