(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SUS316 UT Union Tees para acero inoxidable

SUS316 UT Union Tees para acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diseño de precisión soporta alta presión, golpes, vibraciones, vacío y cambios de temperatura.
· La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UT-005-0
UT-01-0
UT-02-0
UT-03-0
UT-04-0
UT-05-0
UT-06-0
UT-07-0
UT-08-0
UT-025-0
UT-3-0
UT-4-0
UT-6-0
UT-8-0
UT-10-0
UT-10.5-0
UT-12-0
UT-13.8-0
UT-14-0
UT-15-0
UT-16-0
UT-17.3-0
UT-18-0
UT-20-0
UT-21.7-0
UT-22-0
UT-25-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.6Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396.35Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2315.87Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2619.05Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2222.23Tamaño en pulgadas (PULGADAS)7/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2425.4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210.5Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3112Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3013.8Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2614Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2515Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2316Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2417.3Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2718Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2520Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2421.7Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2222Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2525Tamaño milimétrico (métrico)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Queso de la Unión Material del tubo Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico