(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para acero inoxidable, SUS316, SWE, SW Half Codo

para acero inoxidable, SUS316, SWE, SW Half Codo
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWE-8-0

Número de Parte
SWE-8-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 31 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Codos
Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 8 Tratamiento de superficies Ninguno
Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico (métrico)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWE-8-0 de la serie para acero inoxidable, SUS316, SWE, SW Half Codo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico