(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para acero inoxidable, SUS316 SWC SW Half Union

para acero inoxidable, SUS316 SWC SW Half Union
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWC-01-0
SWC-02-0
SWC-04-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.181/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.351/4
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

2912.71/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Medias uniones Material del tubo Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones de tamaño Tamaño en pulgadas (PULGADAS)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico