(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para acero inoxidable, SUS316 MWC OD Half Union

para acero inoxidable, SUS316 MWC OD Half Union
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MWC-01-1
MWC-02-1
MWC-02-2
MWC-03-2
MWC-03-3
MWC-04-3
MWC-04-4
MWC-025-1
MWC-025-2
MWC-3-1
MWC-4-1
MWC-6-1
MWC-6-2
MWC-8-1
MWC-8-2
MWC-10-2
MWC-10-3
MWC-12-3
MWC-12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tubería aplicable OD del segundo extremo
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.1810.5Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.3510.5Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.3513.8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.5313.8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.5317.3Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.717.3Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.721.7Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.9410.5Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.9413.8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41310.5Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31410.5Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41610.5Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41613.8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31810.5Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31813.8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

251013.8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

251017.3Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

311217.3Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

311221.7Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Medias uniones Material del tubo Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico