(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SUS316 ME Medio codo para acero inoxidable

SUS316 ME Medio codo para acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para garantizar que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ME-005-1
ME-01-1
ME-01-2
ME-02-1
ME-02-2
ME-02-3
ME-02-4
ME-03-1
ME-03-2
ME-03-3
ME-03-4
ME-04-2
ME-04-3
ME-04-4
ME-04-6
ME-05-3
ME-05-4
ME-05-6
ME-06-4
ME-06-6
ME-07-4
ME-07-6
ME-08-6
ME-08-8
ME-025-1
ME-025-2
ME-025-3
ME-025-4
ME-2-1
ME-3-1
ME-3-2
ME-4-1
ME-4-2
ME-6-1
ME-6-2
ME-6-3
ME-6-4
ME-8-1
ME-8-2
ME-8-3
ME-8-4
ME-10-1
ME-10-2
ME-10-3
ME-10-4
ME-10.5-1
ME-10.5-2
ME-10.5-3
ME-10.5-4
ME-12-2
ME-12-3
ME-12-4
ME-12-6
ME-13.8-2
ME-13.8-3
ME-13.8-4
ME-13.8-6
ME-14-2
ME-14-3
ME-14-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.6[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2315.87[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2315.87[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2315.87[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2619.05[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2619.05[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2222.23[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)7/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2222.23[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)7/8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2425.4[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2425.4[1B] 1B(25A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210.5[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210.5[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210.5[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210.5[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3112[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3112[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3112[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3013.8[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3013.8[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3013.8[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3013.8[3/4B] 3/4B(20A)Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2614[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2614[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2614[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)--

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codos Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión PT Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico